(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JTWR9X5
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,308円
税込単価
2,539円

【特長】・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    1.35
  • スリング径(mm):
    9

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。

型番

JTWR9X5 解除

Loading...

商品情報を表示

JTWR9X5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTWR9X5

5
4560160300144
851-6703
1500
ロープ:炭素鋼

4個

2,308( 2,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
【材質】
・ロープ:炭素鋼

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mmの型番JTWR9X5のページです。
型番JTWR9X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

            JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

            JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

                    JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                    JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                      JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                      JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                          四点吊ワイヤー

                          四点吊ワイヤー

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 日興製綱
                            通常価格 895円 2,248円 2,162円 935円 3,311円 976円 706円 1,274円 985円 809円 2,527円 1,694円 13,089円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   5日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング - - ロープスリング ロープスリング - - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 1.35 - - - - - 0.603 - 1.67 - - - -
                            スリング径(mm) 9 - - - - - 6 - 10 - - - -

                            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTWR9X1.5
                            JTWR9X2
                            JTWR9X2.5
                            JTWR9X3
                            JTWR9X3.5
                            JTWR9X6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            978円

                            ( 1,076円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1.5-851-6697560ロープ:炭素綱

                            1,118円

                            ( 1,230円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            24560160300106851-6698690ロープ:炭素鋼

                            1,368円

                            ( 1,505円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            2.5-851-6699830ロープ:炭素綱

                            1,366円

                            ( 1,503円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            34560160300120851-6700960ロープ:炭素鋼

                            1,605円

                            ( 1,766円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            3.54560160306146851-67011100.0ロープ:炭素綱

                            2,713円

                            ( 2,984円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            64560160306153851-67041770ロープ:炭素綱

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました