(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
706円 ~ 1,752円
税込価格
777円 ~ 1,927円

【特長】・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場...

詳細情報を確認する

  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    0.603
  • スリング径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロープスリング
1
4560160300014
851-6682
190.0
ロープ:炭素鋼

4個

706( 777円 )

4日目

ロープスリング
1.5
4560160300021
851-6683
260.0
ロープ:炭素綱

1個

827( 910円 )

4日目

ロープスリング
2
4560160300038
851-6684
320
ロープ:炭素鋼

4個

962( 1,058円 )

4日目

ロープスリング
2.5
4560160300045
851-6685
390.0
ロープ:炭素綱

4個

1,065( 1,172円 )

5日目

ロープスリング
3
4560160300052
851-6686
450.0
ロープ:炭素鋼

4個

1,073( 1,180円 )

1日目

ロープスリング
4
4560160300069
851-6687
570.0
ロープ:炭素鋼

1個

1,415( 1,557円 )

1日目

ロープスリング
5
4560160300076
851-6688
690
ロープ:炭素鋼

4個

1,752( 1,927円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
【材質】
・ロープ:炭素鋼

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                  玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

                  玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

                      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 706円 895円 985円 1,274円 935円 3,311円 2,162円 1,123円 1,346円 1,495円 2,218円 5,469円 2,887円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   5日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 0.603 1.35 1.67 - - - - 0.66 1.07 1.35 2.4 5.42 3.28
                            スリング径(mm) 6 9 10 - - - - - - - - - -

                            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました