(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JTWR16X2
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,071円
税込単価
3,378円

【特長】・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。

型番

JTWR16X2 解除

Loading...

商品情報を表示

JTWR16X2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
スリング径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTWR16X2

4.30
2
-
851-6669
2630
16

4個

3,071( 3,378円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mmの型番JTWR16X2のページです。
型番JTWR16X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                  玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                  玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

                      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

                      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,248円 706円 895円 985円 1,274円 935円 3,311円 2,162円 1,123円 1,346円 1,495円 2,218円 5,469円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   5日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング - ロープスリング ロープスリング - - ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            材質1 ロープ:炭素綱 - - ロープ:炭素綱 - ロープ:炭素綱 ロープ:炭素綱 ロープ:炭素綱 - - - - -

                            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTWR16X1
                            JTWR16X1.5
                            JTWR16X2.5
                            JTWR16X3
                            JTWR16X4
                            JTWR16X5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)
                            (t)
                            全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) スリング径(mm)

                            2,248円

                            ( 2,473円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.3014560160306184851-66671780.016

                            2,911円

                            ( 3,202円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.301.54560160300229851-66682210.016

                            3,201円

                            ( 3,521円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            4.302.54560160300243851-66703060.016

                            4,051円

                            ( 4,456円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.3034560160300250851-66713480.016

                            4,100円

                            ( 4,510円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4.3044560160300267851-66734330.016

                            4,743円

                            ( 5,217円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.3054560160300274851-66745180.016

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました