(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JTWR12X3
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,091円
税込単価
2,300円

【特長】・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。

型番

JTWR12X3 解除

Loading...

商品情報を表示

JTWR12X3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
スリング径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTWR12X3

ロープスリング
2.41
3
4560160300199
851-6656
1760.0
ロープ:炭素鋼
12

4個

2,091( 2,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
【材質】
・ロープ:炭素鋼

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mmの型番JTWR12X3のページです。
型番JTWR12X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                  JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                  JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                    JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                    JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径8mm

                        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                          スリングセット(ワイヤタイプ)  4本吊

                          スリングセット(ワイヤタイプ) 4本吊

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,274円 2,162円 895円 3,311円 2,248円 985円 706円 1,694円 809円 976円 935円 2,527円 26,897円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   1日目~  

                            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTWR12X1.5
                            JTWR12X2
                            JTWR12X2.5
                            JTWR12X3.5
                            JTWR12X4
                            JTWR12X5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 安全使用荷重 (2本垂直吊り)
                            (t)
                            全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 スリング径(mm)

                            1,472円

                            ( 1,619円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ロープスリング2.411.5-851-66531050.0ロープ:炭素綱12

                            1,851円

                            ( 2,036円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ロープスリング2.4124560160300175851-66541290.0ロープ:炭素鋼12

                            1,852円

                            ( 2,037円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            ロープスリング2.412.5-851-66551520.0ロープ:炭素綱12

                            2,265円

                            ( 2,492円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ロープスリング2.413.54560160306160851-66572000.0ロープ:炭素綱12

                            2,507円

                            ( 2,758円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ロープスリング2.4144560160300205851-66582270.0ロープ:炭素鋼12

                            3,157円

                            ( 3,473円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ロープスリング2.4154560160300212851-66592720.0ロープ:炭素鋼12

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました