(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,790円 31,445円
税込単価
41,569円 34,590円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-75-20-53 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-75-20-53

1個

37,790円

31,445

( 34,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm
・質量:0.06kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μmの型番JTS-75-20-53のページです。
型番JTS-75-20-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 150μm

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 150μm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 4.75mm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 4.75mm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

          TSK SUS試験フルイ内径75XH20 100μm

          TSK SUS試験フルイ内径75XH20 100μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

              TSK SUS試験フルイ内径75XH20 53μm

              TSK SUS試験フルイ内径75XH20 53μm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 38μm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 38μm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 180μm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 180μm

                    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 32μm

                    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 32μm

                      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 500μm

                      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 500μm

                        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                          TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

                          TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

                            メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                            通常価格 37,790円 6,832円 8,500円 10,001円 9,435円 7,000円 10,000円 12,902円 8,656円 18,496円 7,000円 7,700円 9,514円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ふるい - ふるい ふるい ふるい - - ふるい - ふるい - - -
                            サイズ(mm) Φ75(内径)×20(深さ) - Φ75(内径)×20(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) - - 75×20 - Φ75(内径)×20(深さ) - - -
                            ふるい目開き(μm) 20 - - 45 100 - - 38 - 32 - - -
                            トラスココード 124-5909 - 124-5843 124-5853 124-7460 - - 124-7477 - 124-5932 - - -
                            質量(g) 60.0 - 80.0 60.0 60.0 - - - - 60.0 - - -

                            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました