(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,671円
税込単価
22,738円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-75-20-52 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプふるいサイズ(mm)Φ75(内径)×20(深さ)
ふるい目開き(μm)25トラスココード124-7415
質量(g)60.0材質ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-75-20-52

1個

20,671( 22,738円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm
・質量:0.06kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μmの型番JTS-75-20-52のページです。
型番JTS-75-20-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 100μm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 100μm

          TSK SUS試験フルイ内径75XH20 53μm

          TSK SUS試験フルイ内径75XH20 53μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

              TSK SUS試験フルイ内径75XH20 150μm

              TSK SUS試験フルイ内径75XH20 150μm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 4.75mm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 4.75mm

                    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 5.6mm

                      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 5.6mm

                        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 32μm

                        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 32μm

                          TSK SUS試験フルイ内径300XH60 25μm

                          TSK SUS試験フルイ内径300XH60 25μm

                            メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                            通常価格 20,671円 10,001円 37,790円 9,435円 10,000円 7,000円 6,832円 9,514円 8,500円 7,700円 8,500円 18,496円 120,364円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   39日目  
                            商品タイプ ふるい ふるい ふるい ふるい - - - - ふるい - ふるい ふるい -
                            サイズ(mm) Φ75(内径)×20(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) - - - - Φ75(内径)×20(深さ) - Φ75(内径)×20(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) -
                            ふるい目開き(μm) 25 45 20 100 - - - - - - - 32 -
                            トラスココード 124-7415 124-5853 124-5909 124-7460 - - - - 124-5843 - 124-5907 124-5932 -
                            質量(g) 60.0 60.0 60.0 60.0 - - - - 80.0 - 80.0 60.0 -

                            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト