(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 180μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 180μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,729円
税込単価
26,102円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-300-100-39 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-300-100-39

1個

23,729( 26,102円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径300XH100 180μm
・質量:1.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 180μmの型番JTS-300-100-39のページです。
型番JTS-300-100-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 180μm

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 180μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 250μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 250μm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 150μm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 150μm

        TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

        TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 75μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 75μm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH60 1.40mm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH60 1.40mm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 125μm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 125μm

                TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

                TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

                  TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mm

                  TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 19mm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 19mm

                      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 45μm

                      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 45μm

                        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 212μm

                          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 212μm

                            メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                            通常価格 23,729円 23,456円 25,009円 25,126円 28,400円 23,146円 25,009円 23,671円 26,427円 32,118円 42,591円 19,571円 23,891円
                            通常出荷日 15日目   11日目   12日目   15日目   12日目   15日目   10日目   15日目   17日目   15日目   15日目   4日目   15日目  
                            商品タイプ ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい
                            サイズ(mm) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) 200×60 Φ300(内径)×100(深さ)
                            ふるい目開き(μm) 180 250 150 106 75 - 125 425 - - 45 100 212
                            トラスココード 124-4342 124-7472 124-9031 124-7470 124-5861 124-5874 124-5906 124-7458 124-7411 124-9046 124-7489 124-7510 124-7497
                            質量(g) 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1400.0 1700.0 1700.0 1300.0 - 1300.0

                            TSK SUS試験フルイ内径300XH100 180μmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました