(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 500μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 500μm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,174円 21,988円
税込単価
28,791円 24,187円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-300-100-33 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-300-100-33

1個

26,174円

21,988

( 24,187円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径300XH100 500μm
・質量:1.4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 500μmの型番JTS-300-100-33のページです。
型番JTS-300-100-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 500μm

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 500μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH60用受器

    TSK SUS試験フルイ内径300XH60用受器

      TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

      TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 710μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 710μm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.70mm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.70mm

              メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
              通常価格 26,174円 15,881円 10,553円 10,001円 23,651円 13,248円
              通常出荷日 8日目   11日目   4日目   4日目   8日目   4日目  
              商品タイプ ふるい その他 - ふるい ふるい ふるい
              サイズ(mm) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×60(深さ) - Φ75(内径)×20(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ200(内径)×60(深さ)
              ふるい目開き(μm) 500 - - 45 710 -
              トラスココード 124-7496 124-5886 - 124-5853 124-7414 124-5846
              質量(g) 1400.0 1000.0 - 60.0 1400.0 450

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 500μmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました