(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,651円
税込単価
26,016円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふるい
  • サイズ(mm):
    300×100
  • ふるい目開き(μm):
    850
  • 重量・内容量(g):
    1500
  • トラスココード:
    124-5876
  • 材質:
    ステンレス

型番

JTS-300-100-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-300-100-30

1個

23,651( 26,016円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μm
・質量:1.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μmの型番JTS-300-100-30のページです。
型番JTS-300-100-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μm

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.18mm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.18mm

        TSK SUS試験フルイ内径300XH100 212μm

        TSK SUS試験フルイ内径300XH100 212μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 75μm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 75μm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                  TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mm

                  TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 45μm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 45μm

                      TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm

                      TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm

                        メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                        通常価格 23,651円 25,126円 27,598円 23,891円 23,671円 25,126円 28,400円 19,571円 33,615円 42,591円 26,256円
                        通常出荷日 11日目   17日目   15日目   15日目   15日目   15日目   12日目   4日目   15日目   15日目   15日目  
                        商品タイプ ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい
                        サイズ(mm) 300×100 Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) 200×60 Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×60(深さ)
                        ふるい目開き(μm) 850 - - 212 425 106 75 100 - 45 75
                        重量・内容量(g) 1500 - - - - - - 350 - - -
                        トラスココード 124-5876 124-7451 124-9073 124-7497 124-7458 124-7470 124-5861 124-7510 124-5857 124-7489 124-7511

                        TSK SUS試験フルイ内径300XH100 850μmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました