(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,615円 30,253円
税込単価
36,977円 33,278円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-300-100-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-300-100-22

1個

33,615円

30,253

( 33,278円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mm
・質量:1.7kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mmの型番JTS-300-100-22のページです。
型番JTS-300-100-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mm

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 45μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 45μm

      TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.00mm

      TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.00mm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

        TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 1.40mm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 1.40mm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 25μm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 25μm

                    メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                    通常価格 33,615円 42,591円 13,554円 37,790円 12,705円 20,618円 25,126円 7,700円 47,666円
                    通常出荷日 15日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目   15日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい - ふるい
                    サイズ(mm) Φ300(内径)×100(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) Φ150(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) - Φ200(内径)×60(深さ)
                    目開き(mm) 3.35 - 1 - 1.4 - - - -
                    トラスココード 124-5857 124-7489 124-5879 124-5909 124-4350 124-5920 124-7470 - 124-4314
                    質量(g) 1700.0 1300.0 450 60.0 300.0 350.0 1300.0 - 340.0

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 3.35mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました