(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,427円
税込単価
29,070円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-300-100-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-300-100-05

1個

26,427( 29,070円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mm
・質量:1.7kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mmの型番JTS-300-100-05のページです。
型番JTS-300-100-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mm

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH60 25μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH60 25μm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 710μm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 710μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm

          TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μm

          TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μm

            TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

            TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

              TSK SUS試験フルイ内径150XH45 125μm

              TSK SUS試験フルイ内径150XH45 125μm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm

                    メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                    通常価格 26,427円 120,364円 23,651円 11,659円 13,501円 10,553円 10,630円 7,000円 14,317円
                    通常出荷日 17日目   39日目   8日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ ふるい - ふるい - ふるい - ふるい - ふるい
                    サイズ(mm) Φ300(内径)×100(深さ) - Φ300(内径)×100(深さ) - Φ200(内径)×60(深さ) - Φ150(内径)×45(深さ) - Φ200(内径)×60(深さ)
                    目開き(mm) 63 - - - - - - - 2.8
                    トラスココード 124-7411 - 124-7414 - 124-4348 - 124-9085 - 124-9026
                    質量(g) 1700.0 - 1400.0 - 400.0 - 250.0 - 500.0

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 63mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました