(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,571円
税込単価
21,528円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふるい
  • サイズ(mm):
    200×60
  • ふるい目開き(μm):
    100
  • 重量・内容量(g):
    350
  • トラスココード:
    124-7510
  • 材質:
    ステンレス

型番

JTS-200-60-44 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-200-60-44

1個

19,571( 21,528円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm
・質量:0.35kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μmの型番JTS-200-60-44のページです。
型番JTS-200-60-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 250μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 250μm

      TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.18mm

      TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.18mm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 5.6mm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 5.6mm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 19mm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 19mm

            TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μm

            TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μm

              TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

              TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

                TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

                  TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

                  TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm

                      メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                      通常価格 19,571円 23,456円 12,705円 15,186円 32,118円 12,800円 9,514円 37,790円 12,800円 26,256円
                      通常出荷日 4日目   11日目   4日目   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目   15日目  
                      商品タイプ ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい - ふるい ふるい ふるい
                      サイズ(mm) 200×60 Φ300(内径)×100(深さ) Φ150(内径)×45(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ150(内径)×45(深さ) - Φ75(内径)×20(深さ) Φ150(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×60(深さ)
                      ふるい目開き(μm) 100 250 - - - 710 - 20 425 75
                      重量・内容量(g) 350 - - - - - - - - -
                      トラスココード 124-7510 124-7472 124-9012 124-7471 124-9046 124-5854 - 124-5909 124-5928 124-7511

                      TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました