(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,501円
税込単価
14,851円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-200-60-37 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-200-60-37

1個

13,501( 14,851円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μm
・質量:0.4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μmの型番JTS-200-60-37のページです。
型番JTS-200-60-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μm

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μm

    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm

    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm

      TSK SUS試験フルイ内径200XH60 500μm

      TSK SUS試験フルイ内径200XH60 500μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 106μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 106μm

          TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm

          TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.00mm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.00mm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 53μm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 53μm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm

                    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                      TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

                      TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

                        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm

                        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm

                          メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                          通常価格 13,501円 14,600円 13,501円 13,289円 11,659円 14,235円 17,459円 22,168円 20,618円 19,571円 12,800円 13,127円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ ふるい - ふるい ふるい - ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい
                          サイズ(mm) Φ200(内径)×60(深さ) - Φ200(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) - Φ200(内径)×60(深さ) 200×60 Φ200(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) 200×60 Φ150(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ)
                          ふるい目開き(μm) 250 - 500 106 - - 63 53 45 100 850 150
                          トラスココード 124-4348 - 124-4351 124-5872 - 124-5859 124-9062 124-7438 124-5920 124-7510 124-4339 124-5915
                          質量(g) 400.0 - 400.0 350.0 - 450 - 350.0 350.0 - 300.0 350.0

                          TSK SUS試験フルイ内径200XH60 250μmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました