(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-150-60-34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-150-60-34

1個

12,800( 14,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm
・質量:0.25kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μmの型番JTS-150-60-34のページです。
型番JTS-150-60-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μm

    TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

    TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

      TSK SUS試験フルイ内径150XH60 53μm

      TSK SUS試験フルイ内径150XH60 53μm

        TSK SUS試験フルイ内径150XH45 425μm

        TSK SUS試験フルイ内径150XH45 425μm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 850μm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 53μm

            TSK SUS試験フルイ内径200XH60 53μm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 75μm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 75μm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm

                  TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm

                    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm

                      メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                      通常価格 12,800円 10,553円 15,420円 12,800円 12,800円 22,168円 14,999円 17,459円 13,127円 19,571円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ ふるい - ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい
                      サイズ(mm) Φ150(内径)×60(深さ) - Φ150(内径)×60(深さ) Φ150(内径)×45(深さ) Φ150(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) 200×60 Φ200(内径)×60(深さ) 200×60
                      ふるい目開き(μm) 425 - 53 425 850 53 75 63 150 100
                      トラスココード 124-5928 - 124-7437 124-7518 124-4339 124-7438 124-9039 124-9062 124-5915 124-7510
                      質量(g) 250.0 - 250.0 250.0 300.0 350.0 350.0 - 350.0 -

                      TSK SUS試験フルイ内径150XH60 425μmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました