(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,549円
税込単価
11,604円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    124-5935
  • 質量(g):
    250.0

型番

JTS-150-45-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード124-5935質量(g)250.0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-150-45-41

1個

10,549( 11,604円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μm
・質量:0.25kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μmの型番JTS-150-45-41のページです。
型番JTS-150-45-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μm

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm

    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 710μm

      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 710μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

              TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

                メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                通常価格 10,549円 25,126円 23,651円 11,659円 10,553円 20,671円 25,126円
                通常出荷日 4日目   17日目   8日目   7日目   4日目   4日目   15日目  
                トラスココード 124-5935 - - 124-7473 124-9007 - -
                質量(g) 250.0 - - 400.0 250.0 - -

                TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト