(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.70mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.70mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,705円
税込単価
13,976円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふるい
  • サイズ(mm):
    150×45
  • 目開き(mm):
    1.7
  • 重量・内容量(g):
    300
  • トラスココード:
    124-9067
  • 材質:
    ステンレス

型番

JTS-150-45-26 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-150-45-26

1個

12,705( 13,976円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.70mm
・質量:0.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.70mmの型番JTS-150-45-26のページです。
型番JTS-150-45-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.70mm

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.70mm

    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 8mm

    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 8mm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 1.40mm

          TSK SUS試験フルイ内径150XH60 1.40mm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

            TSK SUS試験フルイ内径300XH100 106μm

              TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

              TSK SUS試験フルイ内径150XH60 150μm

                メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                通常価格 12,705円 14,300円 37,790円 20,618円 12,705円 25,126円 10,553円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   15日目   4日目  
                商品タイプ ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい -
                サイズ(mm) 150×45 Φ200(内径)×60(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ150(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) -
                目開き(mm) 1.7 8 - - 1.4 - -
                重量・内容量(g) 300 - - - - - -
                トラスココード 124-9067 124-5839 124-5909 124-5920 124-4350 124-7470 -

                TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.70mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました