(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,241円
税込単価
13,465円

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験...

詳細情報を確認する

型番

JTS-150-45-25 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTS-150-45-25

1個

12,241( 13,465円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mm
・質量:0.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mmの型番JTS-150-45-25のページです。
型番JTS-150-45-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mm

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mm

    TSK SUS試験フルイ内径150XH60 5.6mm

    TSK SUS試験フルイ内径150XH60 5.6mm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 180μm

      TSK SUS試験フルイ内径75XH20 180μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm

        TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

          TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 53μm

              TSK SUS試験フルイ内径200XH60 53μm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm

                TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 4.00mm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 4.00mm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 125μm

                    TSK SUS試験フルイ内径300XH100 125μm

                      TSK SUS試験フルイ内径150XH45 20μm

                      TSK SUS試験フルイ内径150XH45 20μm

                        メーカー 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン
                        通常価格 12,241円 12,140円 8,656円 13,127円 23,671円 10,001円 22,168円 14,317円 8,500円 25,009円 89,139円
                        通常出荷日 4日目   8日目   4日目   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目   10日目   4日目  
                        商品タイプ ふるい ふるい - ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい ふるい
                        サイズ(mm) Φ150(内径)×45(深さ) Φ150(内径)×60(深さ) - Φ200(内径)×60(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ200(内径)×60(深さ) Φ75(内径)×20(深さ) Φ300(内径)×100(深さ) Φ150(内径)×45(深さ)
                        目開き(mm) 2 5.6 - - - - - 2.8 4 - -
                        トラスココード 124-5895 124-7407 - 124-5915 124-7458 124-5853 124-7438 124-9026 124-7456 124-5906 124-9049
                        質量(g) 300.0 350.0 - 350.0 1400.0 60.0 350.0 500.0 80.0 1300.0 250.0

                        TSK SUS試験フルイ内径150XH45 2.00mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました