(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑油薄型タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑油薄型タンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,620円 ~ 178,841円
税込価格
104,082円 ~ 196,725円

【特長】・薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。・ジョ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 油タンクには火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量
トラスココード
質量(g)
材質1
内容積(L)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タンク
その他
245L
135-3086
57000
溶融亜鉛メッキ鋼板
272
360
1304
1648

1個

94,620( 104,082円 )

8日目

タンク
その他
245L×2
135-3068
100000.0
溶融亜鉛メッキ鋼板
272×2
558
1304
1648

1個

178,841( 196,725円 )

8日目

タンク
その他
432L
135-3064
74000.0
電気亜鉛メッキ鋼板
479
630
630
1905

1個

133,030( 146,333円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
・ジョッキ仕様です。
【用途】
・潤滑油用タンクに。
【材質】
・溶融亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • 油タンクには火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑油薄型タンク

潤滑油薄型タンク

    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

      OT-250S 壁ピタタイプ

      OT-250S 壁ピタタイプ

        OT-490S ジャンボタイプ

        OT-490S ジャンボタイプ

          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

            オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

              オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

              オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                      オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                      オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                          オイルタンク 省スペースタイプ

                          オイルタンク 省スペースタイプ

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 94,620円 83,778円 69,391円 86,006円 41,507円 32,066円 69,416円 24,497円 66,469円 73,124円 106,663円 135,648円 20,776円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            潤滑油薄型タンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました