(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSA5025
軸付サイザルホイール ジクツキホイール

軸付サイザルホイール JSA5025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,229円
税込単価
1,352円

【特長】・油脂研磨剤を塗布し中間研磨に使用します。【用途】・鉄、ステンレス、ア...

詳細情報を確認する

型番

JSA5025 解除

Loading...

JSA5025 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSA5025

50
852-5748
45
8000

5個

1,229( 1,352円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油脂研磨剤を塗布し中間研磨に使用します。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミ等の中間研磨

商品情報

JSA5025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付サイザルホイールの型番JSA5025のページです。
型番JSA5025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付サイザルホイール

軸付サイザルホイール

    MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

    MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

      ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

      ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

        ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

        ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

            サイザル軸付ホイール(軸径6mm)

            サイザル軸付ホイール(軸径6mm)

              カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

              カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

                軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

                軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

                  メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ トラスコ中山 ムラコ ムラコ
                  通常価格 1,229円 700円 685円 693円 765円 5,360円 323円 861円
                  通常出荷日 6日目   6日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目   6日目   7日目  
                  用途 磨き 研磨 - - 研磨 磨き 研磨 研磨
                  種類 ホイール フラップホイール - - フラップホイール バフ ペーパー フラップホイール
                  材質 サイザル・麻 - - - - サイザル・麻 - -
                  幅(mm) 25 20 25 25 15 25 - 30
                  軸径(mm) 6 3 6 6 6 6 - 6

                  軸付サイザルホイールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  JSA2525
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径
                  (mm)
                  トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

                  1,320円

                  ( 1,452円 )
                  5個 あり

                  6日目

                  25852-57473010000

                  軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました