(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除電ブラシ ノンスパーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JS-20-1000
除電ブラシ ノンスパーク セイデンキタイサクブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,897円
税込単価
10,887円

【特長】・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブラシタイプ
  • 電極H(mm):
    20
  • 材質:
    ホルダー部:アルミ/電極:ステンレス繊維

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 電極部にホコリ・ヨゴレが付着し、電気抵抗値が高くなると、性能が低下します。性能を維持する為には定期的に点検・清掃してください。本製品はアースに接続してお使いください。

型番

JS-20-1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

JS-20-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
電極
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS-20-1000

1000
結束電極
805-2424
180
結束電極(JSタイプ):極細ステンレス繊維(100本/束)を樹脂で固めてあり、上向き(逆向け)にセットすることもできます/別途通常電極あります(Sタイプ)/アルミホルダー

1個

9,897( 10,887円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します
【用途】
・製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 電極部にホコリ・ヨゴレが付着し、電気抵抗値が高くなると、性能が低下します。性能を維持する為には定期的に点検・清掃してください。本製品はアースに接続してお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電ブラシ ノンスパークの型番JS-20-1000のページです。
型番JS-20-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除電ブラシ ノンスパーク

除電ブラシ ノンスパーク

    アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-800

    アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-800

      アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500

      アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500

        アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1800

        アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1800

          アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-50-800

          アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-50-800

            アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-800

            アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-800

              アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

              アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

                アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-800

                アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-800

                  除電ブラシ F-60

                  除電ブラシ F-60

                    静電防止ブラシ STAC14-S

                    静電防止ブラシ STAC14-S

                      メーカー アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス ホーザン ケニス
                      通常価格 9,897円 8,338円 12,078円 13,677円 9,588円 8,338円 13,677円 7,988円 11,972円 6,014円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
                      商品タイプ ブラシタイプ - - - - - - - フレームタイプ -
                      電極H(mm) 20 - - - - - - - - -
                      材質 ホルダー部:アルミ/電極:ステンレス繊維 - - - - - - - - -

                      除電ブラシ ノンスパークのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      S-20-1200
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全長(mm) 電極 トラスココード 質量
                      (g)
                      備考

                      11,187円

                      ( 12,306円 )
                      10個 あり

                      4日目

                      1200通常電極805-2431215通常電極(Sタイプ):極細ステンレス繊維(100本/束)を使用しており、耐久性・除電性能に優れます/別途結束電極あります(JSタイプ)/アルミホルダー

                      静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました