(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JRWR16X6
JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,281円
税込単価
6,909円

【特長】・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 材質1:
    ロープ:炭素綱
  • 材質2:
    スリーブ:アルミ合金

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。

型番

JRWR16X6 解除

Loading...

商品情報を表示

JRWR16X6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JRWR16X6

6
4562156824993
851-6627
6030.0

4個

6,281( 6,909円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定

(i)ご注意

  • 1本吊りでは使用しないでください。
  • 1本吊りでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mmの型番JRWR16X6のページです。
型番JRWR16X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

    JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

    JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

      JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

      JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

              玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

              玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

                玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

                玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

                  玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

                  玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

                    Wスリング スリング径:12mm

                    Wスリング スリング径:12mm

                      Wスリング スリング径:9mm

                      Wスリング スリング径:9mm

                        Wスリング スリング径:8mm

                        Wスリング スリング径:8mm

                          Wスリング スリング径:10mm

                          Wスリング スリング径:10mm

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱
                            通常価格 2,527円 809円 1,694円 1,238円 12,461円 27,928円 12,828円 22,507円 17,014円 2,237円 1,778円 1,321円 1,305円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - - - - ロープスリング ロープスリング -
                            材質1 ロープ:炭素綱 ロープ:炭素綱 ロープ:炭素綱 - - - - - - - - - -
                            材質2 スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金 - - - - - - - - - -

                            JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JRWR16X1
                            JRWR16X1.5
                            JRWR16X2
                            JRWR16X3
                            JRWR16X4
                            JRWR16X5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,527円

                            ( 2,780円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            14580159595450851-66211780.0

                            3,269円

                            ( 3,596円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1.54560160300588851-66222210.0

                            3,240円

                            ( 3,564円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            24560160300557851-66232630

                            4,493円

                            ( 4,942円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            34560160300540851-66243480.0

                            5,182円

                            ( 5,700円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            44560160300564851-66254330.0

                            5,506円

                            ( 6,057円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            54560160300571851-66265180.0

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました