(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-R2.1113-GY
リス パレットJ-R2 パレット

リス パレットJ-R2 J-R2.1113-GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,563円
税込単価
27,019円

【特長】・冷気の通りが良い全面メッシュ構造です。・冷凍下でも滑り止めを発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 適合機器:
    フォークリフト

型番

J-R2.1113-GY 解除

Loading...

J-R2.1113-GY の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
差込口寸法(間口側)幅(mm)
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-R2.1113-GY

グレー
1300
1100
275
69
4938233395364
868-6979
26000.0
ポリプロピレン(PP)
144
450

1個

24,563( 27,019円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷気の通りが良い全面メッシュ構造です。
・冷凍下でも滑り止めを発揮します。
・使用温度範囲は、-25℃~30℃です。
【用途】
・冷蔵・冷凍倉庫保管用。

Loading...

J-R2.1113-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス パレットJ-R2の型番J-R2.1113-GYのページです。
型番J-R2.1113-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス パレットJ-R2

リス パレットJ-R2

    プラスチックパレット R2ー115115F

    プラスチックパレット R2ー115115F

      パレット R2-1313 青

      パレット R2-1313 青

        リス パレット 両面二方差し

        リス パレット 両面二方差し

          プラスチックパレット R2ー145145

          プラスチックパレット R2ー145145

            プラスチックパレット D2ー1111

            プラスチックパレット D2ー1111

              パレット R4-1114

              パレット R4-1114

                パレット R2-1215F 灰

                パレット R2-1215F 灰

                  パレット R2-1111

                  パレット R2-1111

                    パレット R4-068100 青

                    パレット R4-068100 青

                      パレット R2-1012F-2 青

                      パレット R2-1012F-2 青

                        パレット R4-1414 青

                        パレット R4-1414 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 23,201円 37,276円 28,149円 53,006円 37,686円 26,283円 44,497円 37,686円 23,503円 15,660円 37,002円 29,360円 16,863円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   14日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 1000 4000 2000 4000 4000 - 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1200 1000 1000 4000 1000 500 1000 1000 - 1000 1000 1000
                            適合機器 フォークリフト - - フォークリフト - - - - - - - - -

                            リス パレットJ-R2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J-R2.1012-BR
                            J-R2.1114-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 差込口寸法(間口側)幅
                            (mm)
                            差込口寸法(間口側)高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            23,201円

                            ( 25,521円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブラウン12001000280654938233392660868-697825000.0ポリエチレン(PE)130340

                            25,933円

                            ( 28,526円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            グレー14001100275694938233395395868-698027000.0ポリプロピレン(PP)144450

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました