(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューダイコク板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューダイコク板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,935円
税込単価
74,729円

【特長】・重量に耐えるしっかりとした製品ですが、一人で運べる程度の軽量(約40...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 幅×長さ(m):
    1.2×2.44
  • 厚さ(mm):
    17(基材13+リブ4)
  • トラスココード:
    826-5719
  • JANコード:
    4560191707059
  • 質量(g):
    40000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン樹脂

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR005

1個

67,935( 74,729円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量に耐えるしっかりとした製品ですが、一人で運べる程度の軽量(約40kg)です。
・巻き込めて、土地の形状に馴染みやすいです。
・表面は4mmの滑り止めリブ、裏面はリブ無しの平滑面です。
・クギ打ちが出来き、手動・電動鋸でカットできます。
・使用時外気温の範囲は-15℃から50℃前後です。
・ガソリンなどの溶剤による損傷がほとんどありません。
・物性劣化がしにくいゴムの約1.5倍長持ちします。
・汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。
【用途】
・災害時車輌の仮設現場、仮設非難場の敷板など。
・建築現場内通路、仮設ハウス、仮設駐車場、材料置き場など。
・機材搬入の床養生、コンクリート打設保護、重量物設置時床養生など。
・造園・農作業の足場、水作業の足場用など。
・ゴルフ場・グラウンド・イベント会場などでの養生敷板として。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューダイコク板 の型番JR005のページです。
型番JR005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューダイコク板

ニューダイコク板

    プラベニ

    プラベニ

      PPシート

      PPシート

        サンプライF

        サンプライF

          MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

          MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

            プラベニハード(床養生シート)

            プラベニハード(床養生シート)

              養生防護マット

              養生防護マット

                フェルテクター

                フェルテクター

                  MF サンキポリシート 0.1×1000×100

                  MF サンキポリシート 0.1×1000×100

                    MF サンキポリシート 0.1×1350×100

                    MF サンキポリシート 0.1×1350×100

                      MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                      MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                        MF サンキポリシート 0.1×1800×100

                        MF サンキポリシート 0.1×1800×100

                          MF サンキポリシート 0.05×2000×100

                          MF サンキポリシート 0.05×2000×100

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 KEIAI(敬相) 大中産業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 67,935円 538円 5,949円 1,210円 20,247円 3,466円 25,256円 4,693円 12,272円 15,102円 14,330円 19,333円 12,272円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            ブラック その他 - ブルー ブラック ブルー - - - - - - -
                            幅×長さ(m) 1.2×2.44 0.91×1.82 - 0.91×1.82 2.0×50 0.9X1.8 - - 1.0×100 1.35×100 1.35×50 1.8×100 2.0×100
                            厚さ(mm) 17(基材13+リブ4) - - 3.5 0.15 - 3.5 - 0.1 0.1 0.2 0.1 0.05
                            トラスココード 826-5719 - - 168-1598 145-8295 - - - 148-2077 145-8281 168-1595 145-8297 145-8271
                            JANコード 4560191707059 - - 4560191700982 4560191709503 - - - 4560191709275 4560191709282 4560191709381 4560191709299 4560191709251

                            ニューダイコク板 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました