(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパージュライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JR003
スーパージュライト スーパージュライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,295円
税込単価
33,325円

【特長】・丈夫でしっかりした製品です。・何回でも使える使い回しの良さで経済的に...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

JR003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR003

0.91×1.82
826-5717
4560191702481
18000.0

1個

30,295( 33,325円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でしっかりした製品です。
・何回でも使える使い回しの良さで経済的にも大きなメリットがあります。
【用途】
・造園・農作業の足場、ゴルフ場・イベント会場での養生敷板として。
・建築・仮設現場の資材置場や敷板・機材搬入時の床養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパージュライトの型番JR003のページです。
型番JR003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパージュライト

スーパージュライト

    ジュライト

    ジュライト

      ブラックターフ フラット

      ブラックターフ フラット

        ショックレスマット

        ショックレスマット

          輸入防炎シート

          輸入防炎シート

            ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

            ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

              リフォームカーテンカーテンノミ

              リフォームカーテンカーテンノミ

                ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン

                ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン

                  フェイスガード

                  フェイスガード

                    保護ステップ

                    保護ステップ

                      当テブトン

                      当テブトン

                        折リ畳式養生材パタパタ

                        折リ畳式養生材パタパタ

                          敷板 タフマット

                          敷板 タフマット

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ 日大工業 エムエフ 日大工業 エムエフ 日大工業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ SHINODA(篠田ゴム)
                            通常価格 30,295円 18,060円 10,707円 3,571円 1,582円 2,763円 10,770円 4,037円 6,455円 7,111円 3,957円 8,269円 55,842円
                            通常出荷日 8日目   5日目   5日目~   1日目   4日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            厚さ(mm) 15<基材12+シボ3> - - 2 - 1.5 - 5 - 3.5 約10 5 17
                            材質1 再生ポリエチレン(複合樹脂) 再生ポリエチレン(複合樹脂) 再生ゴム - PVC・ポリエステル - - - ポリエチレンフィルム ポリプロピレン+発泡ポリエチレン - - -

                            スーパージュライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JR004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            36,723円

                            ( 40,395円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1×2826-5718456019170249823000.0

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました