(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジュライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JR001
ジュライト ジュライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,060円
税込単価
19,866円

【特長】・重量に耐える丈夫でしっかりした製品です。・何回でも使える使い回しの良...

詳細情報を確認する

  • 幅×長さ(m):
    0.91×1.82
  • 材質1:
    再生ポリエチレン(複合樹脂)

Loading...

商品情報を表示

JR001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR001

6
826-5715
4560191703563
9000.0

1個

18,060( 19,866円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量に耐える丈夫でしっかりした製品です。
・何回でも使える使い回しの良さで経済的にも大きなメリットがあります。
【用途】
・造園・ゴルフ場・引越し・イベント・建築現場の資材置場や駐車場・足場の仮設や養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジュライトの型番JR001のページです。
型番JR001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュライト

ジュライト

    ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

    ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

      ネオペイブレックス

      ネオペイブレックス

        ブラックターフ フラット

        ブラックターフ フラット

          日除けカーテン ポリエチレン製

          日除けカーテン ポリエチレン製

            3.0mm 吸着養生シート

            3.0mm 吸着養生シート

              0.08mm 床面養生シート(2巻)

              0.08mm 床面養生シート(2巻)

                1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                  ジャバラシートEPT

                  ジャバラシートEPT

                    ジャバラシートCR

                    ジャバラシートCR

                      床養生ボード(20枚)

                      床養生ボード(20枚)

                        菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m

                        菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m

                          床養生材 ピッタリガード

                          床養生材 ピッタリガード

                            メーカー エムエフ 日大工業 仙台銘板 エムエフ 日大工業 エスコ エスコ エスコ シバタ工業 シバタ工業 エスコ 菊地シート 日大工業
                            通常価格 18,060円 457円 17,610円 10,707円 2,786円 5,003円 10,090円 11,220円 33,011円 22,898円 19,630円 14,654円 22,945円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   5日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            幅×長さ(m) 0.91×1.82 - - 1×2 2×1.95 - - 1.8×100 1.1×5 1.1×5 0.9×1.8 0.87×1 1X2
                            材質1 再生ポリエチレン(複合樹脂) - - 再生ゴム - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JR002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            28,027円

                            ( 30,830円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10826-5716456019170357015000.0

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました