(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,484円
税込単価
26,932円

【特長】・スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.94~1.23
  • はしご全長(m):
    1.90~2.50
  • JANコード:
    4984842203064
  • トラスココード:
    851-4888
  • 質量(g):
    4700.0
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    4
  • 天板寸法(mm):
    300×154
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    30
  • 踏ざん間隔(mm):
    300

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JQN120

1個

24,484( 26,932円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製兼用脚立です。
・ノブを下に押し下げると、脚が伸縮できる状態になり、手を離せば自動的にロックします。
【用途】
・高所作業全般に。
【商品仕様】
・ケンヨウキャタツノビタロウ
・JANコード:4984842203064
・トラスココード:851-4888
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式の型番JQN120のページです。
型番JQN120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

            アルミ四脚調整脚立兼用はしご

            アルミ四脚調整脚立兼用はしご

              四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

              四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                  専用脚立スーパージョブJOB型

                  専用脚立スーパージョブJOB型

                    スベリ止め付脚立 はしご兼用

                    スベリ止め付脚立 はしご兼用

                      はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

                      はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

                        三脚脚立 GMK型(園芸用)

                        三脚脚立 GMK型(園芸用)

                          メーカー ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ アズワン アルインコ ピカコーポレイション ミスミ エスコ ピカコーポレイション
                          通常価格 24,484円 27,958円 20,799円 30,275円 34,782円 31,465円 49,784円 25,333円 113,850円 9,751円 37,090円 36,982円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   10日目   1日目   9日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 - - - 専用脚立 はしご兼脚立 - 専用脚立
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - その他規格 その他規格 - その他規格
                          最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100
                          天板高さ(m) 0.94~1.23 1.23~1.53 0.61~0.90 1.53~1.83 1.83~2.13 - - - - - - -
                          はしご全長(m) 1.90~2.50 2.50~3.09 1.30~1.90 3.09~3.69 3.69~4.29 - - - - - - -

                          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました