(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントスノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ジョイントスノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
696円
税込単価
766円

【特長】・簡単に縦・横に継ぎ足しができます。・簡単にノコギリで必要なサイズに切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    310
  • 商品タイプ詳細:
    ジョイントスノコ

(i)ご注意

  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確実にしてください。
  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確実にしてください。

型番

JOINT-SUNOKO 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他全長(mm)310
商品タイプ詳細ジョイントスノコ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JOINT-SUNOKO

1個

696( 766円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に縦・横に継ぎ足しができます。
・簡単にノコギリで必要なサイズに切断できます。
【用途】
・トイレ、プールサイドなどに。

(i)ご注意

  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確実にしてください。
  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確実にしてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイントスノコの型番JOINT-SUNOKOのページです。
型番JOINT-SUNOKOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントスノコ

ジョイントスノコ

    フリーラインマット

    フリーラインマット

      サンスノコ #1260 青

      サンスノコ #1260 青

        サンスノコ #320

        サンスノコ #320

          “サンスノコ"

          “サンスノコ"

            セパレートスノコ

            セパレートスノコ

              サンスノコ #740

              サンスノコ #740

                (スノコ) ロイヤルソフト 本駒

                (スノコ) ロイヤルソフト 本駒

                  ハイテックマット

                  ハイテックマット

                    “EPスノコ960"ソフトタイプ

                    “EPスノコ960"ソフトタイプ

                      メーカー 岐阜プラスチック工業 テラモト 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 山崎産業 山崎産業 三甲
                      通常価格 696円 724円 14,513円 509円 9,170円 1,833円 3,075円 1,324円 193円 5,370円
                      通常出荷日 1日目   1日目   8日目   7日目   1日目   1日目   7日目   4日目~   1日目   1日目  
                      商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 その他
                      全長(mm) 310 300 1195 - - - - 300 147 905
                      商品タイプ詳細 ジョイントスノコ - - - - セパレートスノコ - - - -

                      ジョイントスノコのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト