(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローリータンク用ジョイント 25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローリータンク用ジョイント 25A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
838円
税込単価
922円

【特長】・ドレンを規格雌ネジに変換します。【材質】・本体:ポリエチレン(PE)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    スイコーローリータンク用ジョイント
  • JANコード:
    4538940000966
  • トラスココード:
    858-5905
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    パッキン:天然ゴム(NR)
  • 外径(mm):
    59
  • 幅(mm):
    46
  • 品名:
    25Aジョイント
  • 適合本体:
    ホームローリータンク(HLT-50は除く)、スーパーローリータンク(SLT-3000は除く)、スカット
  • 規格:
    内ねじG1"

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JO-25A

2個

838( 922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンを規格雌ネジに変換します。
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)
・パッキン:天然ゴム(NR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローリータンク用ジョイント 25Aの型番JO-25Aのページです。
型番JO-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローリータンク用ジョイント 25A

ローリータンク用ジョイント 25A

    ニップル 25A(ジョイント用)

    ニップル 25A(ジョイント用)

      PEフィッティング EPDMパッキン

      PEフィッティング EPDMパッキン

        スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

        スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン

          200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

          200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

            PEフィッティング FKMパッキン

            PEフィッティング FKMパッキン

              100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

              100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

                PEフィッティング ポリパッキン

                PEフィッティング ポリパッキン

                  メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー エスコ スイコー エスコ スイコー
                  通常価格 838円 671円 175円 322円 4,274円 10,304円 3,894円 95円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 - - その他 - その他
                  その他 オプション オプション オプション - - オプション - オプション
                  詳細タイプ スイコーローリータンク用ジョイント ニップル - - - - - -
                  JANコード 4538940000966 4538940000959 - - - - - -
                  トラスココード 858-5905 125-9968 - - - - - -

                  ローリータンク用ジョイント 25Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました