(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
623,875円 554,562円
税込単価
686,263円 610,018円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    5079
  • 奥行(mm):
    2290
  • 高さ(mm):
    2570
  • 質量(g):
    627200.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行:
    5159×2495
  • タイプ:
    背面、側面棚タイプ
  • 耐荷重(kg):
    6978
  • 背面高さ(mm):
    2520
  • 床面積([[M2]]):
    11.63
  • 外形寸法(mm)奥行:
    2290
  • 外形寸法(mm)間口:
    5079
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行:
    2120
  • 有効内寸(mm)間口:
    5023
  • 有効内寸(mm)高さ:
    2283
  • 棚板数(枚):
    12

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

JN-Z5022W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JN-Z5022W

JN-Z5022W

ムーンホワイト
4904780126829
113-1868

1個

623,875円

554,562

( 610,018円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板276段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型の型番JN-Z5022Wのページです。
型番JN-Z5022Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型

Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型

    Mr.トールマンダンディ JN5022

    Mr.トールマンダンディ JN5022

      Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

      Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

        Mr.トールマンダンディ JN5826

        Mr.トールマンダンディ JN5826

          Mr.トールマンダンディ JN5029

          Mr.トールマンダンディ JN5029

            Mr.トールマンダンディ JN4426

            Mr.トールマンダンディ JN4426

              Mr.トールマンダンディ JN5026

              Mr.トールマンダンディ JN5026

                メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                通常価格 623,875円 604,625円 646,625円 758,625円 709,625円 593,250円 672,875円
                通常出荷日 11日目   15日目   11日目~   15日目   11日目~   11日目   15日目  
                間口(mm) 5079 5079 5079 5815 5079 4415 5079
                奥行(mm) 2290 2290 2290 2622 2900 2622 2622
                高さ(mm) 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570
                質量(g) 627200.0 627200.0 663900.0 777700.0 740100.0 607400.0 703400.0
                材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました