(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JN-Z3229W
Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型 ホカンコ

通常単価(税別)
567,875円
税込単価
624,663円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    3232
  • 奥行(mm):
    2990
  • 高さ(mm):
    2570
  • 質量(g):
    537600.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行:
    3312×3195
  • ブロック数(個):
    25
  • 耐荷重(kg):
    5796
  • 背面高さ(mm):
    2520
  • 床面積([[M2]]):
    9.66
  • 外形寸法(mm)奥行:
    2990
  • 外形寸法(mm)間口:
    3232
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行:
    2820
  • 有効内寸(mm)間口:
    3176
  • 有効内寸(mm)高さ:
    2276
  • 棚板数(枚):
    12

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

JN-Z3229W 解除

Loading...

商品情報を表示

JN-Z3229W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JN-Z3229W

ムーンホワイト
4904780125860
113-3486
背面、側面棚タイプ

1個

567,875( 624,663円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板212段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型の型番JN-Z3229Wのページです。
型番JN-Z3229Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型

Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型

    Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

    Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

      Mr.ストックマンダンディ NDZ2915

      Mr.ストックマンダンディ NDZ2915

        タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

        タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B

          タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

          タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W

            Mr.トールマンダンディ JN4426

            Mr.トールマンダンディ JN4426

              メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
              通常価格 567,875円 574,000円 282,625円 287,783円 287,783円 593,250円
              通常出荷日 11日目~   11日目   15日目   15日目   11日目   11日目  
              間口(mm) 3232 3232 - - - 4415
              奥行(mm) 2990 2990 - - - 2622
              高さ(mm) 2570 2570 - - - 2570
              質量(g) 537600.0 558100.0 292100.0 321200.0 321200.0 607400.0
              材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) - - - スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              JN-Z3229T
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード タイプ

              567,875円

              ( 624,663円 )
              1個 -

              11日目

              トロピカルオレンジ4904780125983113-1894背面、側面棚タイプ

              保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました