(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.トールマンダンディ JN5029

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JN-5029T
Mr.トールマンダンディ JN5029 ホカンコ

通常単価(税別)
709,625円
税込単価
780,588円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    5079
  • 奥行(mm):
    2900
  • 高さ(mm):
    2570
  • 質量(g):
    740100.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行:
    5159×3195
  • タイプ:
    背面、側面棚タイプ
  • 耐荷重(kg):
    9114
  • 背面高さ(mm):
    2520
  • 床面積([[M2]]):
    15.19
  • 外形寸法(mm)奥行:
    2990
  • 外形寸法(mm)間口:
    5079
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行:
    2820
  • 有効内寸(mm)間口:
    5023
  • 有効内寸(mm)高さ:
    2276
  • 棚板数(枚):
    12

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

JN-5029T 解除

Loading...

商品情報を表示

JN-5029T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JN-5029T

JN-5029T

トロピカルオレンジ
4904780127253
113-4977

1個

709,625( 780,588円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板307段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN5029の型番JN-5029Tのページです。
型番JN-5029Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.トールマンダンディ JN5029

Mr.トールマンダンディ JN5029

    Mr.トールマンダンディ JN5026

    Mr.トールマンダンディ JN5026

      Mr.トールマンダンディ JN5022

      Mr.トールマンダンディ JN5022

        Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

        Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

          Mr.トールマンダンディ JN4426

          Mr.トールマンダンディ JN4426

            Mr.トールマンダンディ JN4419

            Mr.トールマンダンディ JN4419

              Mr.トールマンダンディ JN5826

              Mr.トールマンダンディ JN5826

                Mr.トールマンダンディ JN2522

                Mr.トールマンダンディ JN2522

                  メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                  通常価格 709,625円 672,875円 604,625円 316,750円 593,250円 505,750円 758,625円 340,375円
                  通常出荷日 11日目~   15日目   15日目   15日目   11日目   18日目   15日目   10日目~  
                  間口(mm) 5079 5079 5079 2532 4415 4415 5815 2532
                  奥行(mm) 2900 2622 2290 1922 2622 1922 2622 2290
                  高さ(mm) 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570
                  質量(g) 740100.0 703400.0 627200.0 354700.0 607400.0 513000.0 777700.0 371000.0
                  材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                  Mr.トールマンダンディ JN5029のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  JN-5029B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード

                  709,625円

                  ( 780,588円 )
                  1個 -

                  15日目

                  カーボンブラウン4904780127178112-8714

                  保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました