(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.トールマンダンディ JN2522

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.トールマンダンディ JN2522

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
340,375円  特別価格 
税込価格
374,413円  特別価格 

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    2532
  • 奥行(mm):
    2290
  • 高さ(mm):
    2570
  • 質量(g):
    371000.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行:
    2612×2495
  • タイプ:
    背面、側面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    20
  • 耐荷重(kg):
    3480
  • 背面高さ(mm):
    2520
  • 床面積([[M2]]):
    5.8
  • 外形寸法(mm)奥行:
    2290
  • 外形寸法(mm)間口:
    2532
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行:
    2120
  • 有効内寸(mm)間口:
    2476
  • 有効内寸(mm)高さ:
    2283
  • 棚板数(枚):
    9

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カーボンブラウン
4904780124610
113-0280

1個

340,375円

302,559

( 332,815円 )

15日目

トロピカルオレンジ
4904780124696
112-8727

1個

340,375円

302,559

( 332,815円 )

11日目

ムーンホワイト
4904780124573
113-0302

1個

340,375円

302,559

( 332,815円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板83段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.トールマンダンディ JN2522

Mr.トールマンダンディ JN2522

    Mr.トールマンダンディ JN5022

    Mr.トールマンダンディ JN5022

      Mr.トールマンダンディ JN4419

      Mr.トールマンダンディ JN4419

        Mr.トールマンダンディ JN5826

        Mr.トールマンダンディ JN5826

          Mr.トールマンダンディ JN4426

          Mr.トールマンダンディ JN4426

            Mr.トールマンダンディ JN2519

            Mr.トールマンダンディ JN2519

              Mr.トールマンダンディ JN5026

              Mr.トールマンダンディ JN5026

                Mr.トールマンダンディ JN2922

                Mr.トールマンダンディ JN2922

                  Mr.トールマンダンディ JN5029

                  Mr.トールマンダンディ JN5029

                    Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

                    Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

                      Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                      Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                        メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                        通常価格 340,375円 604,625円 505,750円 758,625円 593,250円 313,250円 672,875円 383,250円 709,625円 646,625円 316,750円
                        通常出荷日 10日目~   15日目   18日目   15日目   11日目   10日目~   15日目   10日目   11日目~   11日目~   15日目  
                        間口(mm) 2532 5079 4415 5815 4415 2532 5079 2900 5079 5079 2532
                        奥行(mm) 2290 2290 1922 2622 2622 1922 2622 2290 2900 2290 1922
                        高さ(mm) 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570
                        質量(g) 371000.0 627200.0 513000.0 777700.0 607400.0 344400.0 703400.0 417300.0 740100.0 663900.0 354700.0
                        材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                        Mr.トールマンダンディ JN2522のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました