(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

通常価格(税別)
190,703円 ~ 237,584円
税込価格
209,773円 ~ 261,342円

【特長】・分割爪型の3つの爪が連動するチャックです。・爪には、高速回転でもブレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一部機械メーカー様向けには専用テーパーにする必要があるため取付機械メーカーと型式をご連絡ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
チャック外径(mm)
トラスココード
質量(g)
外径把握(mm)
内径把握(mm)
把握力(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
190
837-7689
13400.0
4~180
62~170
31

1個

190,703( 209,773円 )

4日目

232
837-7693
23500.0
5~220
70~210
37

1個

237,584( 261,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・分割爪型の3つの爪が連動するチャックです。・爪には、高速回転でもブレやゆがみを抑え、把握力を強化したクロスガイドを採用しました。硬爪も生爪も使用でき、耐久性・経済性抜群です。【材質】・スチール製

(i)ご注意

  • 一部機械メーカー様向けには専用テーパーにする必要があるため取付機械メーカーと型式をご連絡ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

    ARM 豊和用鉄生爪

    ARM 豊和用鉄生爪

      ARM 北川KPC用鉄生爪

      ARM 北川KPC用鉄生爪

        インディペンデントチャック  IAシリーズ (ショートテーパ)

        インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ)

          ビクタースクロールチャック用鉄生爪

          ビクタースクロールチャック用鉄生爪

            ARM 日鋼用鉄生爪

            ARM 日鋼用鉄生爪

              ARM 日立用鉄生爪

              ARM 日立用鉄生爪

                ARM 豊和用鉄生爪P3.0

                ARM 豊和用鉄生爪P3.0

                  ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

                  ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

                    松本スクロールチャック用鉄生爪

                    松本スクロールチャック用鉄生爪

                      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

                      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

                        ARM 北川用鉄生爪

                        ARM 北川用鉄生爪

                          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

                          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

                            メーカー 北川鉄工所 アーム産業 アーム産業 北川鉄工所 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 190,703円 5,247円 8,337円 145,043円 5,917円 5,247円 5,247円 5,247円 16,135円 6,944円 5,247円 5,814円 6,327円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   1日目~  
                            種類 旋盤チャック 生爪 生爪 旋盤チャック 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 - 生爪
                            爪数 3 - - 4 - - - - - - - - -
                            材質1 スチール製 - - - - - - - - - - - -

                            スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました