(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
60,101円
税込単価
66,111円

【特長】・ハンディータイプで強力型家庭用ポンプです。【用途】・育苗用の散水に。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    50
  • 全幅×全長×全高(mm):
    200×325×285
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 口径(mm):
    25
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    14.5(50/60Hz)
  • 出力(kW):
    0.75
  • JANコード:
    4971770230712
  • トラスココード:
    828-6315
  • 質量(g):
    8500
  • 電源コード長さ:
    3m
  • 付属品:
    ストレーナー(1個)、ホースバンド20mm(1個)、25mm(3個)、カップリング25×25(2個)、カップリングパッキン25×25(2個)、タケノコニップル25×25(2個)、25×20(1個)、カーボンブラシ(2個)、ヒューズ20A(1個)
  • 仕様:
    使用可能水質:清水
  • 材質:
    ポンプ部:ADC

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JM-25H

1個

60,101( 66,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディータイプで強力型家庭用ポンプです。
【用途】
・育苗用の散水に。
・ビニールハウスの散水に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプの型番JM-25Hのページです。
型番JM-25Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

    M型多段ポンプ

    M型多段ポンプ

      工進 ラバーマスター 口径25ミリ

      工進 ラバーマスター 口径25ミリ

        セルプラテクポン 直流24V専用

        セルプラテクポン 直流24V専用

          非自動ビルジポンプ

          非自動ビルジポンプ

            工進 ラバーマスター 口径40ミリ

            工進 ラバーマスター 口径40ミリ

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                自吸式渦巻きポンプ単相100

                自吸式渦巻きポンプ単相100

                  自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

                  自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

                    自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

                    自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

                      メーカー 工進 テラル 工進 寺田ポンプ製作所 日立アプライアンス 工進 寺田ポンプ製作所 テラル テラル テラル
                      通常価格 60,101円 329,165円 121,063円 156,431円 93,748円 168,757円 67,788円 109,325円 111,137円 230,026円
                      通常出荷日 1日目   2日目   4日目   5日目   2日目~   3日目   5日目~   7日目~   19日目   19日目  
                      商品タイプ 自吸式 渦巻式 - 自吸式 - - 循環式 自吸式 自吸式 自吸式
                      吐出量(l/min) 120 - - 40/70 - - - - - -
                      全揚程(m) 50 - - 5.5/3.0 - - - - - -
                      全幅×全長×全高(mm) 200×325×285 - - - - - - - - -
                      周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - -

                      工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                      高評価レビュー

                      散水
                      評価 5.0満足度:5.02021/04/24
                      以前はエンジン式ポンプを使用していましたがエンジンがかかりにくくなったのでスイッチ一つで使用できるこちらを購入。パワー感もエンジン式に引けを取らないくらいの水圧があります。2階の屋根くらいまで届きます。エンジンシ式はスロットルコントロールにより水圧を調整できましたがこちらはスイッチのON、OFFのみ。水圧のコントロールができればさらに良かったと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      散水
                      評価 5.0満足度:5.02021/04/24
                      以前はエンジン式ポンプを使用していましたがエンジンがかかりにくくなったのでスイッチ一つで使用できるこちらを購入。パワー感もエンジン式に引けを取らないくらいの水圧があります。2階の屋根くらいまで届きます。エンジンシ式はスロットルコントロールにより水圧を調整できましたがこちらはスイッチのON、OFFのみ。水圧のコントロールができればさらに良かったと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました