(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,360円
税込単価
20,196円

【特長】・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。【用途】・平ら...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JM19NT

1個

18,360( 20,196円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
【用途】
・平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
【商品仕様】
・裏面粘着剤付き
・トラスココード:822-9561
・質量:1820g
【材質/仕上】
・本体:EVA
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエローの型番JM19NTのページです。
型番JM19NTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

    カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

    カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

      光 戸当りクッションテープ D型茶

      光 戸当りクッションテープ D型茶

        カーボーイ ジャバラマットスリム 小 ブラック/イエロー

        カーボーイ ジャバラマットスリム 小 ブラック/イエロー

          カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

          カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

            安心クッション(はさみこみ型)

            安心クッション(はさみこみ型)

              枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

              枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

                波型クッション ロール巻

                波型クッション ロール巻

                  波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                  波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                    カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                    カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                      安心クッション はさみこみ型

                      安心クッション はさみこみ型

                        27x27x1820mm スポンジコーナーガード

                        27x27x1820mm スポンジコーナーガード

                          反射トラパイプ

                          反射トラパイプ

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 エムエフ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 18,360円 12,600円 12,755円 5,229円 19,869円 1,029円 2,631円 2,222円 4,356円 14,566円 683円 1,380円 2,132円
                            通常出荷日 18日目   1日目   1日目   5日目   9日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   18日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ シートタイプクッション - - シートタイプクッション シートタイプクッション - - シートタイプクッション - シートタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - - - その他 卷きタイプ 卷きタイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ
                            材質 EVA - - EVA EVA - - EVA樹脂 - EVA ニトリルゴム(NBR) その他 その他
                            - - 黄/黒 黄/黒 黄/黒 - 黄/黒 - - -
                            付属品 なし - - なし なし - - - - なし なし なし -

                            カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエローのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました