(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JM03
カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム アンゼンクッション

通常単価(税別)
12,600円
税込単価
13,860円

【特長】・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。【用途】・平ら...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ジャバラマット

【特長】
  • 平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
  • 非常に柔らかく弾力性に優れています。
【取付方法】
  • 専用両面テープ、または接着剤(共に別売)
カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  製品仕様関連画像1

断面図

品名型番カラーサイズ(mm)重量(g)材質
ジャバラマット 小JM-08イエロー約巾600×長900×厚9約460EVA樹脂
JM-09ブルー
JM-10グリーン
JM-11ライトグレー
JM-12ブラウン
JM-14ベージュ
ジャバラマット 大JM-01イエロー約巾1,200×長1,800×厚9約1,900
JM-02ブルー
JM-03グリーン
JM-04ライトグレー
JM-05ブラウン
JM-07ベージュ
 

■ジャバラマットスリム

【特長】
  • ジャバラマットよりピッチが細かくて、複雑な形状にフィットします。
  • 縦横にカットが可能で、対象物に合わせて施工ができます。
  • 平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
  • 非常に柔らかく弾力性に優れています。
【取付方法】
  • 専用両面テープ、または接着剤(共に別売)
カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  製品仕様関連画像2

断面図

品名型番カラーサイズ(mm)重量(g)材質
ジャバラマットスリム 小JM-15イエロー約幅600×長900×厚5約350EVA樹脂
JM-16ブラウン
JM-17ベージュ
JM-18ライトグレー
ジャバラマットスリム 大JM-19イエロー約幅1,200×長1,800×厚5約1,420
JM-20ブラウン
JM-21ベージュ
JM-22ライトグレー
 

■ジャバラマット・ジャバラマットスリム 粘着付き

カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  製品仕様関連画像3
品名型番カラーサイズ(mm)重量(g)材質
ジャバラマット 大 粘着付きJM-01NTイエロー約幅1,200×長1,800×厚9約2,300EVA樹脂/アクリル系粘着剤
 

■ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 専用両面テープ

【特長】
  • ジャバラマット小・ジャバラマットスリム小と同じサイズなので、そのままお使いいただけます。
  • 強粘着タイプでしっかりと貼り付けできます。
カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  製品仕様関連画像4

ジャバラマット・ジャバラマットスリムをしっかり粘着施工できる

型番サイズ(mm)重量(g)材質
JM-23約幅600×長900約180アクリル系粘着剤

外形図

カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  外形図1

ジャバラマット 小

カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  外形図2

ジャバラマット 大

使用方法・使用事例

使用事例

カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  使用事例関連画像1

ジャバラマット

カーボーイ ジャバラマット 大 粘着付き イエロー  使用事例関連画像2

ジャバラマットスリム

 
商品情報を表示

JM03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
詳細色
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
取付方法
長さ(m)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JM03

EVA樹脂
-
854-7982
約1900
-
9
貼付タイプ(両面テープ別売)
1.8
1200

1個

12,600( 13,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
【用途】
・平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
【商品仕様】
・裏面粘着剤付き
【材質/仕上】
・本体:EVA樹脂
・粘着剤:アクリル系(JM01NTのみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリムの型番JM03のページです。
型番JM03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

    カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

    カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

      光 戸当りクッションテープ D型茶

      光 戸当りクッションテープ D型茶

        L型角養生材

        L型角養生材

          波型クッション ロール巻

          波型クッション ロール巻

            カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

            カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

              カーボーイ ジャバラマットスリム 小 ブラック/イエロー

              カーボーイ ジャバラマットスリム 小 ブラック/イエロー

                カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                  カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

                  カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

                    カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                    カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                      波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                      波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                        安心クッション(はさみこみ型)

                        安心クッション(はさみこみ型)

                          カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

                          カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

                            メーカー カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ
                            通常価格 12,600円 18,360円 12,755円 1,320円 2,222円 4,124円 5,229円 14,566円 180円 770円 4,356円 1,029円 19,869円
                            通常出荷日 1日目   18日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   5日目   18日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目  
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 卷きタイプ - - - 貼付タイプ - - その他 -

                            カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JM04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 詳細色 トラスココード 質量(g) 材質1 厚さ(mm) 取付方法 長さ(m) 幅(mm)

                            12,600円

                            ( 13,860円 )
                            1個 -

                            1日目

                            EVA樹脂ライトグレー-854-7983約1900-9貼付タイプ(両面テープ別売)1.81200

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました