(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールドエアー ジフィーライト JL6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シールドエアー ジフィーライト JL6【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,116円
税込単価
12,228円

【特長】・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 幅(mm):
    405
  • 長さ(m):
    300
  • トラスココード:
    580-4566
  • JANコード:
    4533764001809
  • 質量(g):
    6100

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JL6

1パック

100個入り

11,116( 12,228円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました。
・表面は100%の再生紙を使用しています。
・テープ付なので封かん作業が簡単、スピーディーです。
・底部もシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。
【用途】
・貴金属、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、小物部品、各種記録メディア、書籍、カタログ等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):300×405
・シールドエアー ジフィーライト (100枚入)
・JANコード:4533764001809
・トラスココード:580-4566
・質量:6.1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シールドエアー ジフィーライト JL6の型番JL6のページです。
型番JL6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールドエアー ジフィーライト JL6

シールドエアー ジフィーライト JL6

    シールドエアー ジフィーライト JL2

    シールドエアー ジフィーライト JL2

      シールドエアー ジフィーライト JL1

      シールドエアー ジフィーライト JL1

        シールドエアー ジフィーライト JL5

        シールドエアー ジフィーライト JL5

          シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

          シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

            シールドエアー ジフィーライト JL4

            シールドエアー ジフィーライト JL4

              ジフィーライト(150枚入)

              ジフィーライト(150枚入)

                シールドエアー ジフィーライト JL00

                シールドエアー ジフィーライト JL00

                  クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                  クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                    プチ封筒 ラップメイト

                    プチ封筒 ラップメイト

                      シールドエアー ジフィーパデット JP4

                      シールドエアー ジフィーパデット JP4

                        シールドエアー ジフィーパデット JP2

                        シールドエアー ジフィーパデット JP2

                          静電防止エアー袋

                          静電防止エアー袋

                            メーカー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー ユタカメイク シールドエアー シールドエアー 三友産業
                            通常価格 11,116円 5,827円 8,753円 9,475円 8,418円 7,102円 6,017円 8,703円 5,294円 291円 11,344円 7,271円 690円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 その他緩衝材 その他緩衝材 気泡緩衝材
                            幅(mm) 405 280 225 380 480 340 175 - - - 337 273 -
                            長さ(m) 300 215 150 265 360 240 190 - - 0.282 238 213 -
                            トラスココード 580-4566 580-4531 580-4523 580-4558 580-4574 580-4540 580-4582 580-4515 - - 580-4639 580-4612 -
                            JANコード 4533764001809 4533764001779 4533764001762 4533764001793 4533764001816 4533764001786 4533764001823 4533764001748 - - 4533764002622 4533764002608 -

                            シールドエアー ジフィーライト JL6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました