(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,598円
税込単価
1,758円

【特長】・出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんP又はBタイプを取り付けます。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4562344561020
  • トラスココード:
    858-5872
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    PP樹脂
  • 高さ(mm):
    29
  • 横(mm):
    53
  • 縦(mm):
    53

(i)ご注意

  • 出光製樹脂缶以外は使用できません。

Loading...

外形図

JKA-1

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JKA-1

4個

1,598( 1,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんP又はBタイプを取り付けます。
【用途】
・出光樹脂缶からの液体の小分けに。

(i)ご注意

  • 出光製樹脂缶以外は使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプターの型番JKA-1のページです。
型番JKA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

    鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

    鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

      急速オイルコック交換部品

      急速オイルコック交換部品

        水ポリタンク用コックコックンウォーター

        水ポリタンク用コックコックンウォーター

          ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

          ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

            セルフクローズドラムカバー

            セルフクローズドラムカバー

              ベイパートラップドラムカバー

              ベイパートラップドラムカバー

                パワードラム(オープンタイプ)

                パワードラム(オープンタイプ)

                  樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

                  樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

                    ドラム缶用防水カバー

                    ドラム缶用防水カバー

                      ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                      ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                        鋼製ドラム缶 クローズタイプ

                        鋼製ドラム缶 クローズタイプ

                          ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

                          ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

                            メーカー ミヤサカ JFEドラムサービス 旭金属工業 ミヤサカ ミヤサカ ジャストライト ジャストライト コダマ樹脂 トラスコ中山 DICプラスチック エスコ JFEドラムサービス コクゴ
                            通常価格 1,598円 17,857円 1,982円 2,807円 15,967円 45,607円 127,164円 10,098円 4,481円 2,070円 51,420円 16,174円 21,000円
                            通常出荷日 1日目   11日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 クローズドタイプ -
                            JANコード 4562344561020 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 858-5872 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 PP樹脂 - - PP樹脂 - - - - - - - - -

                            ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました