(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築ジャッキ JKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JK38
建築ジャッキ JKシリーズ タイヨウ ケンチクジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,788円
税込単価
27,267円

【特長】・高さ微調整ができます・頭角の部分が回転するので設置が容易です・ハンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

JK38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
下部外寸(mm)
使用長(mm)
上部外寸(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JK38

25(2.5)
90
399-0010
4560160302063
5700
160×160
245~335
80×80
1台
10

1個

24,788( 27,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ微調整ができます
・頭角の部分が回転するので設置が容易です
・ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます
【用途】
・木造建築などの調整用として最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築ジャッキ JKシリーズの型番JK38のページです。
型番JK38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築ジャッキ JKシリーズ

建築ジャッキ JKシリーズ

    日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

    日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

        日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

        日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

          ミニジャッキ JS-2N

          ミニジャッキ JS-2N

            ボトルジャッキ

            ボトルジャッキ

              ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

              ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

                マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                  ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

                  ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

                    標準オイルジャッキ

                    標準オイルジャッキ

                      マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                      マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                          メーカー 大洋製器工業 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) SK-11 バーコ ダイキ マキシンコー 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所
                          通常価格 24,788円 16,101円 17,795円 20,907円 4,381円 9,792円 78,750円 72,277円 100,870円 457,599円 6,885円 50,711円
                          通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   24日目   5日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                          内容量 1台 - - - - - - - - - - -

                          建築ジャッキ JKシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          JK50
                          JK55
                          JK60
                          JK65
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?揚力
                          (kN(t))
                          ストローク
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g) 下部外寸(mm) 使用長(mm) 上部外寸(mm) 内容量

                          27,863円

                          ( 30,649円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1040(4)100399-002845601603020709500190×190280~38090×90-

                          30,407円

                          ( 33,448円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          -45(4.5)105817-9838458015959026410300190×190285~390100×100-

                          36,169円

                          ( 39,786円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1050(5)110399-0036456215682447413500230×230335~445110×110-

                          38,980円

                          ( 42,878円 )
                          1個 -

                          1日目

                          -55(5.5)115361-2248456215682448117100230×230345~460115×115-

                          油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました