(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントケース クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョイントケース クリア【2~3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
386円 ~ 1,251円
税込価格
425円 ~ 1,376円

【特長】・小物をまとめてスッキリ収納できるジョイントケースです・フタを外すと本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ジョイントケース
  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • セット内容:
    本体:3個、フタ:1個
  • 内容量:
    3パック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
368
42
221
325
28
4967576209946
828-0866
676
3パック

1パック

3個入り

1,251( 1,376円 )

1日目

82
123
44
63
94
33
4967576209960
828-0872
90
3パック

1パック

3個入り

388( 427円 )

1日目

82
123
70
63
94
58
4967576209977
828-0873
91
3パック

1パック

2個入り

386( 425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物をまとめてスッキリ収納できるジョイントケースです
・フタを外すと本体同士が連結できて持ち運びに大変便利です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントケース クリア

ジョイントケース クリア

    ベルトフック付ミニケース

    ベルトフック付ミニケース

      プチケース(クリア)

      プチケース(クリア)

        円形樹脂ケース だるまるくん

        円形樹脂ケース だるまるくん

          サカセ ビジネスカセッター A4タイプ

          サカセ ビジネスカセッター A4タイプ

            メガタフトレー DA-2897

            メガタフトレー DA-2897

              樹脂ケース カセッター Sタイプ

              樹脂ケース カセッター Sタイプ

                MP ニューパーツボックス

                MP ニューパーツボックス

                  工具保管庫ズレ止め金具

                  工具保管庫ズレ止め金具

                    600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

                    600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

                      グランデケース用オプション・ボックス

                      グランデケース用オプション・ボックス

                        メイホー スクエア4コマケース

                        メイホー スクエア4コマケース

                          メイホー MC-160

                          メイホー MC-160

                            メーカー アイリスオーヤマ アステージ メイホー(明邦化学工業) リングスター サカセ化学工業 ソニック サカセ化学工業 マーベル サカエ エスコ サカエ メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 386円 432円 128円 187円 3,993円 280円 591円 3,142円 1,481円 37,880円 973円 135円 120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   5日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 ポケット その他 - - 引出し その他 引出し 引出し 引出し ポケット -
                            詳細タイプ ジョイントケース - - - - - - - - - - - -
                            クリア - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 本体:3個、フタ:1個 - - - - - - - - - - - -

                            ジョイントケース クリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました