(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ナット付低床形油圧ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JFN100S3
安全ナット付低床形油圧ジャッキ ツメツキジャッキ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,371円
税込単価
154,408円

【特長】・荷重保持用のため、安全ナットが付いています。・高速道路、鉄道の高架橋...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨致します。
  • 傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨致します。 

型番

JFN100S3 解除

Loading...

商品情報を表示

JFN100S3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク(mm)
質量(g)
トラスココード
ロッド径(mm)
外径(mm)
揚力(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JFN100S3

30
25000.0
851-9941
120
175
1000

1個

140,371( 154,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重保持用のため、安全ナットが付いています。
・高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替えや、機械据え付け時の微調整、狭小な隙間でのジャッキアップにも使用できます。
・ロッドはスプリングの力で戻します。
【用途】
・1000kN~3000kNまでのJFN形と球座付のJFNR形を4種類づつ標準化しました。

(i)ご注意

  • 傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨致します。
  • 傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨致します。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ナット付低床形油圧ジャッキの型番JFN100S3のページです。
型番JFN100S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ナット付低床形油圧ジャッキ

安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    爪付ジャーナルジャッキ

    爪付ジャーナルジャッキ

      爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

      爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

        EC形中空ジャッキ Sタイプ

        EC形中空ジャッキ Sタイプ

          複動型分離タイプ爪つきジャッキ

          複動型分離タイプ爪つきジャッキ

            爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

            爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

              EC形中空ジャッキ Hタイプ

              EC形中空ジャッキ Hタイプ

                爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                  爪付ジャッキ

                  爪付ジャッキ

                    爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                    爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                      爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

                      爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

                        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

                          メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 今野製作所 エスコ 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 エスコ エスコ トラスコ中山 マサダ製作所
                          通常価格 140,371円 113,205円 44,545円 60,800円 263,257円 42,860円 199,519円 35,551円 34,550円 47,040円 37,121円 35,750円
                          通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   4日目~   15日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  

                          安全ナット付低床形油圧ジャッキのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          JFN200S3
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ストローク
                          (mm)
                          質量(g) トラスココード ロッド径(mm) 外径(mm) 揚力(kN)

                          240,066円

                          ( 264,073円 )
                          1個 あり

                          11日目

                          3055000.0851-99431702452000

                          爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました