(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,237円
税込単価
46,461円

【特長】・敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。・吊り上げ作業を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    3
  • トラスココード:
    515-9491
  • 質量(g):
    4200.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼●鍛造
  • 寸法(mm)C:
    80
  • 寸法(mm)D:
    38
  • 寸法(mm)H:
    347
  • 寸法(mm)L:
    175

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。
  • つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。 つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JDH-3

1個

42,237( 46,461円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。
・吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
【用途】
・鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します。

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。
  • つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。 つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

敷鉄板ツリペリカンフック JDH型の型番JDH-3のページです。
型番JDH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

    敷鉄板つりペリカンフック

    敷鉄板つりペリカンフック

      スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

      スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

        スーパーロックフック 073SP SLH-N

        スーパーロックフック 073SP SLH-N

          Jフック

          Jフック

            重量フック バネ付

            重量フック バネ付

              J型覆工板吊り用フック

              J型覆工板吊り用フック

                BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                  鍛造環付フック(安全レバー付)

                  鍛造環付フック(安全レバー付)

                    スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

                    スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

                      ドアJ型フック

                      ドアJ型フック

                        バケットフックAWH型

                        バケットフックAWH型

                          吊フック HHC

                          吊フック HHC

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール コンドーテック スリーエッチ 大洋製器工業 コンドーテック マーテック コンドーテック スーパーツール ベルク コンドーテック スーパーツール
                            通常価格 42,237円 31,680円 15,853円 23,712円 2,997円 8,371円 6,900円 25,513円 8,407円 20,110円 613円 17,445円 11,877円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   10日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック - フック フック
                            基本使用荷重(t) 3 - - - 1 - 1 3 - - - - -
                            トラスココード 515-9491 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4200.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 高抗張力鋼●鍛造 高抗張力鋼●鍛造 - - - - - - - - - - -

                            敷鉄板ツリペリカンフック JDH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました