(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハロゲンランプ<片口金形>

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JD110V250W-P-M
ハロゲンランプ<片口金形> デンキュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,106円
税込単価
4,517円

【特長】・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    250
  • 口金:
    E11
  • 標準消費電力料金:
    5.5円/h
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

(i)ご注意

  • 点灯中または消灯直後のランプは熱いため、絶対に手や肌を触れないでください。
  • 布、紙等の燃え易いものを点灯中のハロゲンランプに近付けないでください。火災等の原因になります。
  • ランプは適合した器具で指定されたワット数の電球を必ず使用してください。
  • ハロゲンランプはきれいな手袋等で取り扱い、直接手で触れないでください。短寿命や破損する場合もあります。
  • 点灯中のランプには振動や衝撃を与えないでください。

型番

JD110V250W-P-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

JD110V250W-P-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
全長(mm)
定格電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JD110V250W-P-M

4500
4530118306504
805-2828
14
81
110

1個

4,106( 4,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
・外球への赤外線反射膜塗布により、熱線とUVを大幅に低減できます。
【用途】
・投光照明

(i)ご注意

  • 点灯中または消灯直後のランプは熱いため、絶対に手や肌を触れないでください。
  • 布、紙等の燃え易いものを点灯中のハロゲンランプに近付けないでください。火災等の原因になります。
  • ランプは適合した器具で指定されたワット数の電球を必ず使用してください。
  • ハロゲンランプはきれいな手袋等で取り扱い、直接手で触れないでください。短寿命や破損する場合もあります。
  • 点灯中のランプには振動や衝撃を与えないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンランプ<片口金形>の型番JD110V250W-P-Mのページです。
型番JD110V250W-P-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハロゲンランプ<片口金形>

ハロゲンランプ<片口金形>

    岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

    岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

      岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

      岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

        水銀ランプ用安定器

        水銀ランプ用安定器

          岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

          岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

            セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

              岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

              岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

                水銀ランプ用安定器

                水銀ランプ用安定器

                  セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                  セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                    セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                      メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                      通常価格 4,106円 75,969円 32,338円 18,366円 56,388円 10,431円 56,388円 30,435円 21,381円 10,211円
                      通常出荷日 1日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   9日目   9日目  
                      消費電力(W) 250 - - - - 270 - - 660 220
                      口金 E11 - - - - E39 - - E39 E39
                      標準消費電力料金 5.5円/h - - - - - - - - -
                      質量(g) 20.000 23000.0 6700.0 3100 16000.0 260 16000.0 6700.0 380 200
                      材質1 石英ガラス●タングステン●硬質ガラス 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 - 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 - -

                      ハロゲンランプ<片口金形>のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      JD220V250W-P-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全光束
                      (lm)
                      JANコード トラスココード 外径(mm) 全長(mm) 定格電圧(V)

                      4,297円

                      ( 4,727円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      37504530118306610805-28321689220

                      電球カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました