(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョビー#352kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JB-35
ジョビー#352kg ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円

【特長】・自動結束機用テープです。・製本・ダンボールシートなどにご利用いただけ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    約3000
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 標準幅(mm):
    約40
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

商品情報を表示

JB-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-35

126-8220

1個

1,576( 1,734円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動結束機用テープです。
・製本・ダンボールシートなどにご利用いただけます。
【用途】
・製本・段ボールシートなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョビー#352kgの型番JB-35のページです。
型番JB-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョビー#352kg

ジョビー#352kg

    ジョビー#282kg

    ジョビー#282kg

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

        荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

        荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

          ひも収納ボックス

          ひも収納ボックス

            炭カル入りPPひも

            炭カル入りPPひも

              紙バンド 30mタイプ

              紙バンド 30mタイプ

                PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

                PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

                  結束タイ タイエースボビン巻

                  結束タイ タイエースボビン巻

                    荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                    荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                      自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

                      自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

                        マイカロンE

                        マイカロンE

                          リストンテープ

                          リストンテープ

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 宮島化学工業 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク 司化成工業 石本マオラン 石本マオラン
                            通常価格 1,576円 1,686円 627円 261円 457円 576円 1,308円 1,135円 164円 258円 1,519円 395円 486円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   3日目~   4日目   5日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                            長さ(m) 約3000 約3600 - - - 300 30 - - - 3600 約300 -
                            質量(g) 2000.0 2000.0 - - - - - - - - - 300.000 -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE)
                            標準幅(mm) 約40 約35 - - - - - - - - - 約70 -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - 適合 適合

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JB35-B
                            JB35-GN
                            JB35-P
                            JB35-R
                            JB35-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8207

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8242

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8213

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8208

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8224

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました