(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョビー#282kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JB28-B
ジョビー#282kg ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,686円
税込単価
1,855円

【特長】・自動結束機用テープです。・製本・ダンボールシートなどにご利用いただけ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    約3600
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 標準幅(mm):
    約35
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

商品情報を表示

JB28-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB28-B

126-8228

1個

1,686( 1,855円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動結束機用テープです。
・製本・ダンボールシートなどにご利用いただけます。
【用途】
・製本・段ボールシートなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョビー#282kgの型番JB28-Bのページです。
型番JB28-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョビー#282kg

ジョビー#282kg

    ジョビー#352kg

    ジョビー#352kg

      ひも収納ボックス

      ひも収納ボックス

        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

          紙ひも 30号

          紙ひも 30号

            自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

            自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

              紙バンド 30mタイプ

              紙バンド 30mタイプ

                荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                  自動結束機用紐 ジョビー

                  自動結束機用紐 ジョビー

                    炭カル入りPPひも

                    炭カル入りPPひも

                      結束タイ タイエースボビン巻

                      結束タイ タイエースボビン巻

                        紙ひも Minimo12号

                        紙ひも Minimo12号

                          PPよりひも 1.5mm×200m

                          PPよりひも 1.5mm×200m

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 司化成工業 宮島化学工業 ユタカメイク 石本マオラン 三友産業 ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 1,686円 1,576円 457円 627円 460円 1,519円 1,308円 258円 1,928円 576円 164円 340円 417円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   9日目   5日目~   2日目~   1日目  
                            長さ(m) 約3600 約3000 - - 70 3600 30 - 3600 300 - 50 200
                            質量(g) 2000.0 2000.0 - - - - - - 2000.0 - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -
                            標準幅(mm) 約35 約40 - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JB28-GN
                            JB28-P
                            JB28-R
                            JB28-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8221

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8226

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8209

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-8211

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました