(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JA3107
精密砥石 WA砥粒軸軽3mm ジクツキトイシ

精密砥石 WA砥粒軸軽3mm JA3107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,848円
税込単価
7,533円

【特長】・広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です【用途】・適合素材:工具鋼...

詳細情報を確認する

Loading...

JA3107 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
最高使用回転数(rpm)
幅(mm)
質量(g)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JA3107

320 / 320 外径(mm):2.5
2.5
10
4580120526261
852-7079
-
105000
-
-
23

1個

6,848( 7,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品情報

JA3107で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密砥石 WA砥粒軸軽3mmの型番JA3107のページです。
型番JA3107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密砥石 WA砥粒軸軽3mm

精密砥石 WA砥粒軸軽3mm

    軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

    軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

          研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

          研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

            セラゴム砥石

            セラゴム砥石

              精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

              精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

                研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                  超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

                  超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

                    研削用ゴム砥石 GC ハード

                    研削用ゴム砥石 GC ハード

                      軸付砥石 SG砥粒

                      軸付砥石 SG砥粒

                        研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

                        研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

                          メーカー ミニター ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター ミニター ミニター ミニター トラスコ中山 ミニター ミスミ ミニター
                          通常価格 5,688円 3,584円 3,327円 4,251円 4,191円 3,504円 5,229円 1,943円 4,251円 3,500円 4,532円 2,263円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          形状 円筒 円筒 円筒 円筒 ボール 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 - 円筒
                          種類 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石
                          軸径(mm) 3 3 3 3 3 - 3 6 3 3 - 6

                          精密砥石 WA砥粒軸軽3mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          JA3101
                          JA3103
                          JA3104
                          JA3108
                          JA3109
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          粒度(#) 砥石径
                          (mm)
                          砥石長
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 全長(mm) 最高使用回転数(rpm) 幅(mm) 質量(g) 重量
                          (g)

                          7,418円

                          ( 8,160円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          320 外径(mm):1 / 320174580120526148852-7073-105000--17

                          7,418円

                          ( 8,160円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          320 外径(mm):1.5 / 3201.574580120526186852-7075-105000--18

                          6,861円

                          ( 7,547円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          320 外径(mm):1.7 / 320 外径(mm):1.7 / 3201.774580120526209852-707637.0105000718.00018

                          5,688円

                          ( 6,257円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          120 外径(mm):3 / 120 / 120 外径(mm):33104580120526285852-708055.01050001023.00023

                          5,688円

                          ( 6,257円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          120 外径(mm):4 / 120 / 120 外径(mm):44104580120526308852-708155.01050001023.00023

                          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました