(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JA2005
精密電着CBNバー 超硬軸 ダイヤモンドバー

通常単価(税別)
5,380円
税込単価
5,918円

【特長】・振れ精度5μ以下、高剛性の超硬軸の電着CBNバーです。 ・高精度でま...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    92000

Loading...

JA2005 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JA2005

600
4580120525318
852-7828
6
0.4
2
38

1個

5,380( 5,918円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れ精度5μ以下、高剛性の超硬軸の電着CBNバーです。
・高精度でまた加工時の切込みによる軸逃げトラブルがほとんどなく、加工精度と加工効率が大幅に向上します。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

Loading...

JA2005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密電着CBNバー 超硬軸の型番JA2005のページです。
型番JA2005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電着CBNバー 超硬軸

精密電着CBNバー 超硬軸

    ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4

    ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4

      精密電着ダイヤモンドバー

      精密電着ダイヤモンドバー

        ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

        ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

          超硬軸 電着ダイヤモンドバー/CBNバー

          超硬軸 電着ダイヤモンドバー/CBNバー

            CBN電着 ステンレス軸付砥石

            CBN電着 ステンレス軸付砥石

              電着CBNバー 軸径3mm

              電着CBNバー 軸径3mm

                トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                  セラミックダイヤモンド砥石

                  セラミックダイヤモンド砥石

                    電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                    電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                      ダイヤモンドカッティングディスク 電着

                      ダイヤモンドカッティングディスク 電着

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                          ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

                          ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ エフエスケー ミニター トラスコ中山 ナカニシ ミニター ミニター ミニター エフエスケー
                            通常価格 4,646円 6,840円 4,400円 4,424円 4,888円 1,266円 1,890円 1,020円 1,700円 2,910円 4,579円 2,880円 1,266円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 - 3 1.6 3 - 3 - 3 6 - 3 -
                            最高使用回転数(rpm) 92000 - 92000 - - - - - - - - 67000 -

                            精密電着CBNバー 超硬軸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JA2001
                            JA2003
                            JA2004
                            JA2006
                            JA2007
                            JA2008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度
                            (#)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 刃径(mm) 刃長(mm) 全長(mm)

                            6,643円

                            ( 7,307円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10004580120525288852-782460.1150

                            5,591円

                            ( 6,150円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10004580120525295852-782660.2240

                            5,840円

                            ( 6,424円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6004580120525301852-782760.3238

                            4,646円

                            ( 5,111円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3254580120525325852-782960.5228

                            5,491円

                            ( 6,040円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3254580120525332852-783060.5240

                            4,646円

                            ( 5,111円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2704580120525349852-783160.6340

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました