(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,277円
税込単価
79,505円

【特長】・高速回転に対応しています。・高性能・高効率タイプです。・台形ねじ使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ストローク(mm):
    50~1000
  • 質量(g):
    2500.0
  • トラスココード:
    810-9821
  • 材質1:
    本体ケース:アルミダイカスト

型番

JA-005-U-A-H-400 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JA-005-U-A-H-400

1個

72,277( 79,505円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転に対応しています。
・高性能・高効率タイプです。
・台形ねじ使用によるセルフロック効果です。
【用途】
・多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業など設備・装置、建設機械など輸送機器装置
・医療福祉関連設備。
【商品仕様】
・呼び能力:2~1250kN(実績2000kNまで)
・押上型、引上型、ストローク 50~1000mm、回り止め付・ジャバラ付オプションあり
・トラスココード:810-9821
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)
・本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400の型番JA-005-U-A-H-400のページです。
型番JA-005-U-A-H-400に関する仕様情報を記載しております。

マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました