(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144円
税込単価
158円

【特長】・サイディングやコンクリート・モルタル等の粗面用目地シール用に最適です...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    クレープ紙
  • 色:
    グリーン系
  • テープ幅(mm):
    21
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.17
  • JANコード:
    4904140879907
  • トラスココード:
    851-2785
  • 質量(g):
    58.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J7990

1個

144( 158円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイディングやコンクリート・モルタル等の粗面用目地シール用に最適です。
・強粘着タイプで粗面によくなじみます。
・強度の強いクレープ紙を使用、再はく離時に切れにくくなっています。
・基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にもよくなじみます。
【用途】
・粗面用目地材・シーリングのマスキング。

J7990で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 外面用マスキングテ-プの型番J7990のページです。
型番J7990に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

    ニトムズ 粗面用マスキングテープ

    ニトムズ 粗面用マスキングテープ

      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

          マスキングテープ(曲線用)

          マスキングテープ(曲線用)

            耐熱用クレープマスキングテープ

            耐熱用クレープマスキングテープ

              マスキングテープNo.720

              マスキングテープNo.720

                スコッチ クレープマスキングテープ233プラス

                スコッチ クレープマスキングテープ233プラス

                  マスキングテープSB ボード用

                  マスキングテープSB ボード用

                    ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻

                    ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻

                      マスキングテープ LUPIN

                      マスキングテープ LUPIN

                        粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                        粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                          マスキングSB

                          マスキングSB

                            メーカー nitoms nitoms ユニット トラスコ中山 テサ テサ ケニス スリーエムジャパン カモ井加工紙 ユニット カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙
                            通常価格 144円 122円 1,209円 440円 924円 579円 1,338円 398円 91円 686円 1,011円 943円 102円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目~  
                            基材 クレープ紙 クレープ紙 - 和紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 和紙 - 不織布 和紙 和紙
                            グリーン系 グリーン系 - イエロー系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 グリーン系 - - パープル系 - -
                            テープ幅(mm) 21 18 - - 19 - - - 18 - - - -
                            テープ長さ(m) 18 18 - 18 25 50 18 55 18 - 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.17 0.17 - 0.085 0.375 0.17 - - - - 0.2 0.1 -

                            ニトムズ 外面用マスキングテ-プのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました