(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ 粗面用マスキングテープ

ニトムズ 粗面用マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122円
税込単価
134円

【特長】・サイディングやコンクリート・モルタル等の粗面用目地シール用に最適です...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    クレープ紙
  • 色:
    グリーン系
  • テープ幅(mm):
    18
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.17
  • JANコード:
    4904140879808
  • トラスココード:
    851-2784
  • 質量(g):
    50.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J7980

1個

122( 134円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイディングやコンクリート・モルタル等の粗面用目地シール用に最適です。
・強粘着タイプで粗面によくなじみます。
・強度の強いクレープ紙を使用、再はく離時に切れにくくなっています。
・基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にもよくなじみます。
【用途】
・粗面用目地材・シーリングのマスキング。

Loading...

J7980で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 粗面用マスキングテープの型番J7980のページです。
型番J7980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ 粗面用マスキングテープ

ニトムズ 粗面用マスキングテープ

    ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

    ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

      粗面シーリングテープ 2570

      粗面シーリングテープ 2570

        マスキングテープ(曲線用)

        マスキングテープ(曲線用)

          マスキングテープ 2312

          マスキングテープ 2312

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

              テサテープ マスキングテープ 4302 白

              テサテープ マスキングテープ 4302 白

                スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                  ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                  ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                      風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                      風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                        スコッチR 塗装用マスキングテープ

                        スコッチR 塗装用マスキングテープ

                          マスキングテープ LUPIN

                          マスキングテープ LUPIN

                            メーカー nitoms nitoms ニチバン テサ ニチバン ニチバン テサ スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙
                            通常価格 122円 144円 80円 924円 108円 561円 455円 701円 1,065円 715円 36,838円 73円 1,011円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   1日目   6日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            基材 クレープ紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 和紙 和紙 クレープ紙 平面紙 和紙 和紙 クレープ紙 平面紙 不織布
                            グリーン系 グリーン系 - ブラウン系 グリーン系 ブルー系 イエロー系 グリーン系 / パープル系 - ブルー系 / ブラック グリーン系 イエロー系 パープル系
                            テープ幅(mm) 18 21 - 19 20 - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 18 18 18 25 18 18 50 18 18 18 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.17 0.17 0.092 0.375 0.095 0.096 - 0.1 0.1 0.09 0.18 0.08 0.2

                            ニトムズ 粗面用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました